¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
nuevo

Clavos para hormigón X-P B4 MX (en peine)

Clavo de alto rendimiento X-P 17 B4 MX b número de producto: 2361651

Clavos en tiras para la fijación en hormigón y otros materiales base con la clavadora a batería BX 4

  • Materiales base: Concreto (blando), Concreto (duro), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Mampostería (bloque de concreto con relleno de mortero)
  • Espesor mínimo del material base (concreto): 60 mm
  • Condiciones ambientales: Interior seco
premium

También conocido como Clavos para hormigón, Clavos para BX4-22, X-P B4 MX or Clavos en tiras.

Seleccione una opción

Longitud de vástago de perno
  • 17 mm
  • 20 mm
  • 24 mm
Para uso con (herramientas)
  • BX 4
Contenido del paquete
  • 1000 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1000
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$113.762
$114
/
1 Pieza