nuevo
Clavos para hormigón X-P B4 MX (en peine)
Clavo de alto rendimiento X-P 20 B4 MX b número de producto: 2361652

Clavos en tiras para la fijación en hormigón y otros materiales base con la clavadora a batería BX 4
- Materiales base: Concreto (blando), Concreto (duro), Mampostería (ladrillo macizo de piedra caliza), Mampostería (bloque de concreto con relleno de mortero)
- Espesor mínimo del material base (concreto): 60 mm
- Condiciones ambientales: Interior seco
premium
También conocido como Clavos para hormigón, Clavos para BX4-22, X-P B4 MX or Clavos en tiras.
Seleccione una opción
Longitud de vástago de perno
- 17 mm
- 20 mm
- 24 mm
Para uso con (herramientas)
- BX 4
Contenido del paquete
- 1000 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1000
Precio neto
$117.705
$118
/
1 Pieza