¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Clavos universales X-U P8

Clavo individual para la fijación al hormigón y al acero con clavadoras de fijación directa

  • Materiales base: Concreto (blando), Concreto (duro), Acero
  • Espesor mínimo del material base (concreto): 80 mm
  • Espesor mínimo del material base (acero): 6 mm
premium

También conocido como Clavo individualClavo hormigónClavo aceroX-U P8 or Fijación directa pólvora.

Seleccione una opción

Longitud de vástago de perno
  • 16 mm
  • 19 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $16.910