¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Clavos universales X-U MX

Clavos en tiras para la fijación al hormigón y al acero con clavadoras de pólvora

  • Materiales base: Concreto (blando), Concreto (duro), Acero
  • Espesor mínimo del material base (concreto): 80 mm
  • Espesor mínimo del material base (acero): 6 mm
premium

También conocido como Clavo hormigónClavo aceroX-U MXClavo tiras or X-UMX.

Seleccione una opción

Longitud de vástago de perno
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 22 mm
  • 27 mm
  • 32 mm
  • 37 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 72 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
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
Desde $17.575