¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Clavos universales X-U P8S (con arandela)

Clavo universal X-U 27 P8 S15 #237371

Clavo individual para la fijación al hormigón y al acero con clavadoras de fijación directa

  • Materiales base: Acero, Concreto
  • Espesor mínimo del material base (concreto): 80 mm
  • Protección de corrosión: Revestimiento de zinc galvanizado <20 µm
premium

También conocido como Clavo sencillo para concretoClavo para concreto con arandelaSistema de fijación para concreto con arandelaSistema de fijación a pólvora or Sistema de fijación individual con arandela.

Seleccione una opción

Longitud de vástago de perno
  • 27 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$34.485
$345
/
1 Pieza