Cierre temporal Hilti Store AntofagastaCerrado del 8 al 12 de junio. Volvemos a atender desde el 15 de junio. Descubra otras tiendas

Tornillos para metal autotaladrantes S-MD55GZ

Tornillo autotaladrante (acero al carbono galvanizado) con arandela de 16 mm para fijaciones de metal a metal de espesor alto (hasta 15 mm)

  • Tipo de cabeza: 8 hexagonal
  • Tamaño de arandela: 16 mm
  • Materiales base: Acero al carbón
premium

También conocido como tornillo de acero al carbonotornillo con arandela or fijaciones metal-metal.

Seleccione una opción

Rango de capacidad de perforación DC
  • 4.6 - 15 mm
Rango de espesor fijado MF
  • 4.6 - 15 mm
  • 4.6 - 27 mm
  • 4.6 - 40 mm
  • 4.6 - 57 mm
  • 4.6 - 77 mm
Longitud
  • 40 mm
  • 52 mm
  • 65 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
  • 250 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
No es posible visualizar los precios de su empresa

Por favor, inicie sesión o regístrese ver los precios personalizados de su empresa

Precio neto
Desde $44.840