Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Tornillos de cabeza hexagonal autotaladrantes S-MD HWH y HHWH N.º 3 (interior)

Tornillo de cabeza hexagonal autotaladrante (galvanizado) para la fijación de láminas de metal a subestructuras de acero

  • Tipo de cabeza de tornillo: Cabeza hexagonal
  • Tipo de cabeza: 5/16 hexagonal
  • En tiras: No

Seleccione una opción

Longitud
  • 16 mm
  • 19 mm
  • 25 mm
  • 38 mm
Contenido del paquete
  • 2500 un
  • 3000 un
  • 5000 un
  • 7500 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $527.745