Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Tornillos para paneles sándwich S-CD 65 GS

Tornillo para panel sándwich (acero inoxidable A2) con arandela de 19 mm y rosca de apoyo para estructuras de base de acero de espesor alto (hasta 15 mm)

  • Tipo de cabeza: 8 hexagonal
  • Tamaño de arandela: 19 mm
  • Materiales base: Acero al carbón

También conocido como tornillo de acero inoxidabletornillo con arandelatornillo con rosca de soporte or base de acero grueso.

Seleccione una opción

Rango de capacidad de perforación DC
  • 4 - 15 mm
Rango de espesor fijado MF
  • 25 - 46 mm
  • 35 - 66 mm
  • 55 - 86 mm
  • 75 - 106 mm
  • 95 - 126 mm
  • 115 - 141 mm
  • 130 - 156 mm
  • 145 - 180 mm
  • 170 - 206 mm
Longitud
  • 88 mm
  • 108 mm
  • 128 mm
  • 148 mm
  • 168 mm
  • 183 mm
  • 198 mm
  • 223 mm
  • 248 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
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
Desde $271.693