Tornillos para paneles sándwich S-CD 65 GS
Tornillo panel sandwich S-CD65GS 5,5x128 número de producto: 2108778

Tornillo para panel sándwich (acero inoxidable A2) con arandela de 19 mm y rosca de apoyo para estructuras de base de acero de espesor alto (hasta 15 mm)
- Tipo de cabeza: 8 hexagonal
- Tamaño de arandela: 19 mm
- Materiales base: Acero al carbón
También conocido como tornillo de acero inoxidable, tornillo con arandela, tornillo con rosca de soporte or base de acero grueso.
Seleccione una opción
Rango de capacidad de perforación DC
- 4 - 15 mm
Rango de espesor fijado MF
- 25 - 46 mm
- 35 - 66 mm
- 55 - 86 mm
- 75 - 106 mm
- 95 - 126 mm
- 115 - 141 mm
- 130 - 156 mm
- 145 - 180 mm
- 170 - 206 mm
Longitud
- 88 mm
- 108 mm
- 128 mm
- 148 mm
- 168 mm
- 183 mm
- 198 mm
- 223 mm
- 248 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$271.693
$2.717
/
1 Pieza



