Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 53Z
Tornillo autotalad S-MD53Z 4,8x19 número de producto: 219035

Tornillo autotaladrante (acero al carbono galvanizado) con arandela de 16 mm para fijaciones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
- Tipo de cabeza: 8 hexagonal
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Acero al carbón
premium
También conocido como galvanizado, tornillo con arandela, fijación metal-metal or espesores medio-altos.
Seleccione una opción
Rango de capacidad de perforación DC
- 2.1 - 4.5 mm
- 2.6 - 6 mm
Rango de espesor fijado MF
- 2.1 - 6 mm
- 2.6 - 10 mm
Longitud
- 19 mm
- 25 mm
Contenido del paquete
- 500 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
500
Precio neto
$91.779
$184
/
1 Pieza