Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 55 S
Tornillo autotalad S-MD55S 5,5x82 número de producto: 2209963

Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A2) con arandela de 16 mm para fijaciones de metal a metal de espesor alto (hasta 15 mm)
- Tipo de cabeza: 8 hexagonal
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Acero al carbón, Aluminio
premium
Seleccione una opción
Rango de capacidad de perforación DC
- 4.6 - 15 mm
Rango de espesor fijado MF
- 4.6 - 11 mm
- 4.6 - 23 mm
- 4.6 - 53 mm
Longitud
- 40 mm
- 52 mm
- 82 mm
Contenido del paquete
- 100 un
- 250 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$342.086
$3.421
/
1 Pieza



