Tornillos para metal autotaladrantes S-MD65S
Tornillo autotalad S-MD65S 5,5x40 número de producto: 2209965

- Tipo de cabeza: 8 hexagonal
- Tamaño de arandela: 19 mm
- Materiales base: Acero al carbón, Aluminio
premium
Seleccione una opción
Rango de capacidad de perforación DC
- 4.6 - 15 mm
Rango de espesor fijado MF
- 4.6 - 11 mm
Longitud
- 40 mm
Contenido del paquete
- 250 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
250
Precio neto
$310.357
$1.241
/
1 Pieza



