¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Tornillos para metal autotaladrantes S-MDW61C

Tornillo autotalad S-MDW61C 6,5x80 número de producto: 2291283

Tornillo autotaladrante (acero al carbono con revestimiento doble) con arandela para la fijación de acero y aluminio a estructuras de madera

  • Tipo de cabeza: 8 hexagonal
  • Tamaño de arandela: 19 mm
  • Materiales base: Madera
premium

Seleccione una opción

Rango de capacidad de perforación DC
  • 0.4 - 2 mm
Rango de espesor fijado MF
  • 0.4 - 2 mm
  • 0.4 - 21 mm
  • 0.4 - 41 mm
  • 0.4 - 61 mm
Longitud
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$84.729
$847
/
1 Pieza