Tornillos para metal autotaladrantes S-MDW61C
Tornillo autotalad S-MDW61C 6,5x100 número de producto: 2291284

Tornillo autotaladrante (acero al carbono con revestimiento doble) con arandela para la fijación de acero y aluminio a estructuras de madera
- Tipo de cabeza: 8 hexagonal
- Tamaño de arandela: 19 mm
- Materiales base: Madera
premium
Seleccione una opción
Rango de capacidad de perforación DC
- 0.4 - 2 mm
Rango de espesor fijado MF
- 0.4 - 2 mm
- 0.4 - 21 mm
- 0.4 - 41 mm
- 0.4 - 61 mm
Longitud
- 40 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 100 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$99.888
$999
/
1 Pieza
