Tornillos para paneles sándwich autotaladrantes S-CD 65 C
Tornillo panel sandwich S-CD65C 5,5x168 número de producto: 290389

Tornillo para panel sándwich (acero al carbono de revestimiento doble) con arandela de 19 mm y rosca de apoyo para estructuras base de acero de espesor alto (hasta 15 mm)
- Tipo de cabeza: 8 hexagonal
- Tamaño de arandela: 19 mm
- Materiales base: Acero al carbón
También conocido como revestimiento doble, tornillo con arandela or espesores altos.
Seleccione una opción
Rango de capacidad de perforación DC
- 3.5 - 15 mm
Rango de espesor fijado MF
- 58 - 68 mm
- 68 - 88 mm
- 78 - 108 mm
- 98 - 128 mm
- 128 - 158 mm
- 138 - 188 mm
- 178 - 228 mm
Longitud
- 108 mm
- 128 mm
- 148 mm
- 168 mm
- 198 mm
- 228 mm
- 268 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$270.872
$2.709
/
1 Pieza



