Tornillos para metal autotaladrantes S-MD-HWH K/KS
Tornillo autotalad 12-14x3/4" HWH3 KS número de producto: 311620

Tornillos autotaladrantes (acero al carbono con revestimiento Kwik-cote) con arandela para la fijación de metal a metal de espesor bajo-medio (hasta 0,22 pulgadas)
- Tipo de cabeza: 5/16 hexagonal
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Acero al carbón
premium
Seleccione una opción
Rango de capacidad de perforación DC
- 0.76 - 2.54 mm
- 2.79 - 5.33 mm
- 6.35 - 12.7 mm
Longitud
- 19 mm
- 22 mm
- 32 mm
Rango de espesor fijado MF
- 0.76 - 7.95 mm
- 2.79 - 6.35 mm
Contenido del paquete
- 100 un
- 2500 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$33.846
$338
/
1 Pieza



