Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Tornillos para metal autotaladrantes S-MD LS

Tornillo autotalad S-MD51LS 5,5x25 #378258

Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A2) con arandela para fijaciones de metal a metal de espesor bajo-medio (hasta 4 mm)

  • Tipo de cabeza: 8 hexagonal
  • Tamaño de arandela: 16 mm
  • Materiales base: Acero al carbón, Aluminio
premium

También conocido como tornillo de acero inoxidabletornillo con arandelafijación metal-metal or espesores medio-bajos.

Seleccione una opción

Rango de capacidad de perforación DC
  • 1.2 - 3.75 mm
Rango de espesor fijado MF
  • 1.2 - 5 mm
Longitud
  • 25 mm
Contenido del paquete
  • 500 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
500
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$373.932
$748
/
1 Pieza