Tornillos para paneles sándwich autotaladrantes S-CD 63 C
Tornillo panel sandwich S-CD63C 5,5x156 número de producto: 413341

Tornillo para panel sándwich (acero al carbono de revestimiento doble) con arandela de 19 mm y rosca de apoyo para estructuras base de acero de espesor bajo (hasta 6 mm)
- Tipo de cabeza: 8 hexagonal
- Tamaño de arandela: 19 mm
- Materiales base: Acero al carbón
También conocido como revestimiento doble, tornillo con arandela or espesores altos.
Seleccione una opción
Rango de capacidad de perforación DC
- 2 - 6 mm
Rango de espesor fijado MF
- 38 - 48 mm
- 48 - 58 mm
- 58 - 68 mm
- 68 - 88 mm
- 98 - 128 mm
- 128 - 158 mm
- 138 - 188 mm
- 178 - 228 mm
Longitud
- 76 mm
- 86 mm
- 96 mm
- 116 mm
- 156 mm
- 186 mm
- 216 mm
- 256 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$211.290
$2.113
/
1 Pieza



