Tornillos para paneles sándwich autotaladrantes S-CD 63 S
Tornillo panel sandwich S-CD63S 5,5x86 número de producto: 413355

Tornillo para panel sándwich (acero inoxidable A2) con arandela de 19 mm y rosca de apoyo para estructuras de base de acero de espesor bajo (hasta 6 mm)
- Tipo de cabeza: 8 hexagonal
- Tamaño de arandela: 19 mm
- Materiales base: Acero al carbón
premium
También conocido como tornillo de acero inoxidable, tornillo con arandela, tornillo con rosca de apoyo or espesores bajos.
Seleccione una opción
Rango de capacidad de perforación DC
- 2 - 6 mm
Rango de espesor fijado MF
- 48 - 58 mm
- 68 - 88 mm
- 78 - 108 mm
- 98 - 128 mm
- 128 - 158 mm
- 178 - 228 mm
Longitud
- 86 mm
- 116 mm
- 136 mm
- 156 mm
- 186 mm
- 256 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$246.898
$2.469
/
1 Pieza



