Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 03 Z
Tornillo autotalad S-MD03Z 5,5x22 número de producto: 413416

Tornillo autotaladrante (acero al carbono galvanizado) sin arandela para fijaciones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)
- Tipo de cabeza: 8 hexagonal
- Materiales base: Acero al carbón
- Capacidad de perforación - máx.: 6 mm
premium
También conocido como galvanizado, tornillo sin arandela, fijación metal-metal or espesores medio-altos.
Seleccione una opción
Rango de capacidad de perforación DC
- 2.1 - 4.5 mm
- 2.6 - 6 mm
Rango de espesor fijado MF
- 2.1 - 5 mm
- 2.6 - 10 mm
Longitud
- 16 mm
- 22 mm
Contenido del paquete
- 500 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
500
Precio neto
$92.910
$186
/
1 Pieza



