¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 53Z

Tornillo autotalad S-MD53Z 5,5x25 número de producto: 413441

Tornillo autotaladrante (acero al carbono galvanizado) con arandela de 16 mm para fijaciones de metal a metal de espesor medio-alto (hasta 6 mm)

  • Tipo de cabeza: 8 hexagonal
  • Tamaño de arandela: 16 mm
  • Materiales base: Acero al carbón
premium

También conocido como galvanizado, tornillo con arandela, fijación metal-metal or espesores medio-altos.

Seleccione una opción

Rango de capacidad de perforación DC
  • 2.1 - 4.5 mm
  • 2.6 - 6 mm
Rango de espesor fijado MF
  • 2.1 - 6 mm
  • 2.6 - 10 mm
Longitud
  • 19 mm
  • 25 mm
Contenido del paquete
  • 500 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
500
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$147.630
$295
/
1 Pieza