¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!

Tornillos para paneles sándwich autotaladrantes S-CD 65 C

Tornillo panel sandwich S-CD65C 5,5x128 número de producto: 414186

Tornillo para panel sándwich (acero al carbono de revestimiento doble) con arandela de 19 mm y rosca de apoyo para estructuras base de acero de espesor alto (hasta 15 mm)

  • Tipo de cabeza: 8 hexagonal
  • Tamaño de arandela: 19 mm
  • Materiales base: Acero al carbón

También conocido como revestimiento doble, tornillo con arandela or espesores altos.

Seleccione una opción

Rango de capacidad de perforación DC
  • 3.5 - 15 mm
Rango de espesor fijado MF
  • 58 - 68 mm
  • 68 - 88 mm
  • 78 - 108 mm
  • 98 - 128 mm
  • 128 - 158 mm
  • 138 - 188 mm
  • 178 - 228 mm
Longitud
  • 108 mm
  • 128 mm
  • 148 mm
  • 168 mm
  • 198 mm
  • 228 mm
  • 268 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$182.382
$1.824
/
1 Pieza