Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 01 S
Tornillo autotalad S-MD01S 4,8x22 #285608

Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A2) sin arandela para fijaciones de metal a metal de espesor bajo
- Tipo de cabeza: 8 hexagonal
- Materiales base: Acero al carbón, Aluminio
- Capacidad de perforación - máx.: 2 mm
premium
También conocido como tornillo de acero inoxidable, tornillo sin arandela, fijación metal-metal or espesores bajos.
Seleccione una opción
Rango de espesor fijado MF
- 1.2 - 8 mm
Rango de capacidad de perforación DC
- 1.2 - 2 mm
Longitud
- 22 mm
Tipo de cabeza
- 8 hexagonal
Contenido del paquete
- 500 un
Cantidad
Paquetes
Total Pieces
500
Precio neto
$611.885
$1.224 / 1 Pieza
Datos Técnicos
Tipo de cabeza
8 hexagonal
Materiales base
Acero al carbón, Aluminio
Capacidad de perforación - máx.
2 mm
Condiciones ambientales
Interior seco, Interior con condensación temporal, Exterior con poca contaminación, Exterior con concentración moderada de contaminación
Diámetro de tornillo d
4.8 mm
Longitud
22 mm
Diámetro de cabeza de tornillo
10 mm
Clase de productos
Premium
Tipo de arandela
Ninguno
Documentos
Características & Aplicaciones
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Autotaladrante, rápido y robusto
- Para sujeciones fiables con valores definidos de carga
- Aspecto final atractivo: posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
- Fijaciones fiables y resistentes a la corrosión
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero inoxidable (A2) para la fijación en entornos con nivel medio de corrosión
- Conexiones de chapas de metal finas a estructuras de metal



