Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 61 S
Tornillo autotalad S-MD61S 4,8x22 #283052

Tornillo autotaladrante (acero inoxidable A2) con arandela de 19 mm para fijaciones de metal a metal de espesor bajo (hasta 2 mm)
- Tipo de cabeza: 8 hexagonal
- Tamaño de arandela: 19 mm
- Materiales base: Acero al carbón, Aluminio
premium
Seleccione una opción
Rango de espesor fijado MF
- 1.2 - 6 mm
Rango de capacidad de perforación DC
- 1.2 - 2 mm
Longitud
- 22 mm
Tipo de cabeza
- 8 hexagonal
Contenido del paquete
- 500 un
Cantidad
Paquetes
Total Pieces
500
Precio neto
$1.628.700
$3.257 / 1 Pieza
Datos Técnicos
Tipo de cabeza
8 hexagonal
Tamaño de arandela
19 mm
Materiales base
Acero al carbón, Aluminio
Capacidad de perforación - máx.
2 mm
Condiciones ambientales
Interior seco, Interior con condensación temporal, Exterior con poca contaminación, Exterior con concentración moderada de contaminación
Diámetro de tornillo d
4.8 mm
Longitud
22 mm
Diámetro de cabeza de tornillo
10 mm
Clase de productos
Premium
Tipo de arandela
EPDM ligado
Documentos
Características & Aplicaciones
Características
- Tornillo autotaladrante que permite realizar rápidamente el montaje en un solo paso
- Arandela de goma EPDM: crea un sellado más confiable contra el agua
- Punta broca rápida y robusta
- Para fijaciones confiables con valores de carga definidos
- Aspecto final atractivo - Posibilidad de colorear la cabeza del tornillo con el color de la fachada
Aplicaciones
- Fijación de láminas de metal y perfiles a estructuras y subestructuras de acero, con o sin capas intermedias de aislamiento
- Acero inoxidable (A2) para fijaciones en entornos ligeramente corrosivos
- Conexiones de metal a metal de bajo espesor (hasta 2 mm)
- Fijaciones impermeables al agua - Arandela de 19 mm incluida
- Fijación de acero/aluminio a subestructuras de madera



