¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Tornillos para paneles sándwich autotaladrantes S-CDW 61 C

Tornillo para panel sándwich (acero al carbono con revestimiento doble) con arandela de 19 mm y rosca de apoyo para estructuras base de madera

  • Tipo de cabeza: 8 hexagonal
  • Tamaño de arandela: 19 mm
  • Materiales base: Madera
premium

Seleccione una opción

Rango de capacidad de perforación DC
  • 0.4 - 2 mm
Rango de espesor fijado MF
  • 87 - 107 mm
  • 107 - 127 mm
Longitud
  • 160 mm
  • 180 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $364.300