¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Tornillos para paneles sándwich S-CD 55 GS

Tornillo para panel sándwich (acero inoxidable A2) con arandela de 16 mm y rosca de apoyo para estructuras de base de acero de espesor alto (hasta 15 mm)

  • Tipo de cabeza: 8 hexagonal
  • Tamaño de arandela: 16 mm
  • Materiales base: Acero al carbón

También conocido como tornillo de acero inoxidabletornillo con arandelatornillo con rosca de soporte or base de acero grueso.

Seleccione una opción

Rango de capacidad de perforación DC
  • 4 - 15 mm
Rango de espesor fijado MF
  • 35 - 66 mm
  • 55 - 86 mm
Longitud
  • 108 mm
  • 128 mm
Contenido del paquete
  • 100 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $373.932