Tornillos para metal autotaladrantes S-MD 01 LSS

- Tipo de cabeza: 8 hexagonal
- Materiales base: Acero al carbón, Aluminio
- Capacidad de perforación - máx.: 3.75 mm
premium
Seleccione una opción
Rango de capacidad de perforación DC
- 1.2 - 3.75 mm
Rango de espesor fijado MF
- 1.2 - 15 mm
Longitud
- 32 mm
Contenido del paquete
- 250 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
250
Precio neto
$480.563
$1.922
/
1 Pieza



