Tornillos para paneles sándwich S-CDW51S
Tornillo panel sandwich S-CDW51S 6,5x220 #272538

- Tipo de cabeza: 8 hexagonal
- Tamaño de arandela: 16 mm
- Materiales base: Madera
premium
Seleccione una opción
Rango de espesor fijado MF
- 147 - 167 mm
Rango de capacidad de perforación DC
- 0.4 - 2 mm
Longitud
- 220 mm
Tipo de cabeza
- 8 hexagonal
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidad
100
Precio neto
$847.400
$8.474 / 1 Pieza
Datos Técnicos
Tipo de cabeza
8 hexagonal
Tamaño de arandela
16 mm
Materiales base
Madera
Capacidad de perforación - máx.
2 mm
Condiciones ambientales
Interior seco, Interior con condensación temporal, Exterior con poca contaminación, Exterior con concentración moderada de contaminación
Diámetro de tornillo d
6.5 mm
Longitud
220 mm
Diámetro de cabeza de tornillo
10 mm
Clase de productos
Premium
Tipo de arandela
EPDM ligado