¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Tornillos para metal autotaladrantes S-MD65S

Tornillo autotalad S-MD65S 5,5x40 #2209965

  • Tipo de cabeza: 8 hexagonal
  • Tamaño de arandela: 19 mm
  • Materiales base: Acero al carbón, Aluminio
premium

Seleccione una opción

Rango de capacidad de perforación DC
  • 4.6 - 15 mm
Rango de espesor fijado MF
  • 4.6 - 11 mm
Longitud
  • 40 mm
Contenido del paquete
  • 250 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
250
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$310.357
$1.241
/
1 Pieza