Pernos roscados X-ST-GR M8
Perno roscado X-ST-GR M8/10 P8 número de producto: 2122460
Perno roscado para colocación de rejillas y fijaciones multiuso en acero en entornos con nivel de corrosión medio
- Materiales base: Acero
- Espesor mínimo del material base (acero): 6 mm
- Protección de corrosión: Acero inoxidable A4(316) o equivalente
premium
También conocido como Perno roscado, Clavos roscados, fijaciones multiuso or perno inoxidable.
Seleccione una opción
Tamaño de rosca
- M8
Longitud de rosca
- 9 mm
- 14 mm
Contenido del paquete
- 100 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
100
Precio neto
$1.146.726
$11.467
/
1 Pieza





