¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Masilla intumescente moldeable para la protección de cajas de tomas de corriente eléctricas, cajas de conexiones y cajas metálicas para lavadoras/secadoras

  • Aprobaciones: FM, UL 263
  • Materiales base: Yeso, Madera, Metal
  • Densidad aprox.: 1600 kg/m³
ultimate

Seleccione una opción

Dimensiones (L x An x Al)
  • 152.4 x 177.8 x 3 mm
  • 177.8 x 177.8 x 3 mm
  • 228.6 x 228.6 x 3 mm
Contenido del paquete
  • 20 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
Desde $399.617

Datos Técnicos

Aprobaciones
FM, UL 263
Materiales base
Yeso, Madera, Metal
Densidad aprox.
1600 kg/m³
Color
Rojo
Características de combustión de superficie UL 723 (ASTM E84)
Propagación de la llama: 15<BR>Propagación de humo: 10
VOC según LEED
2 g/l
Rango de temperatura de aplicación
-0 - 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento y transporte
-5 - 40 °C
Rango de temperaturas de uso
-20 - 40 °C
Clase de productos
Ultimate

Documentos

pdf Certificado FM para productos cortafuego, inglés [ 492 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Adhesión excelente a paneles de yeso, metal y plástico
  • La masilla se mantiene flexible a lo largo del tiempo
  • La pastilla se puede moldear a mano sin que queden residuos en las manos.
  • Instalación rápida y sencilla
  • Baja conductividad eléctrica

Aplicaciones

  • Aplicaciones residenciales y comerciales
  • Tabique seco con clasificación acústica: clase 59 de transmisión acústica conforme a la ASTM E90-97 (basada en construcciones específicas)
  • Ensamblados convencionales de tabiques de yeso con estructura de madera o metal

Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen