¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Soporte de ventilación MVA-ZP

Angular de ventilación MVA-ZP #411499

Soporte para conductos de ventilación universal para la fijación de conductos de ventilación pesados en techos

  • Conexión de rosca: M: M8, M10
  • Reducción de ruidos: 12 dB (A)
  • Carga máxima - F: 800 N

También conocido como soporte universalfijación de conductos de ventilación or fijación en techos.

Seleccione una opción

Conexión de rosca: M
  • M8, M10
Carga máxima - F
  • 800 N
Contenido del paquete
  • 25 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
25
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$55.777
$2.231
/
1 Pieza

Datos Técnicos

Conexión de rosca: M
M8, M10
Reducción de ruidos
12 dB (A)
Carga máxima - F
800 N
Composición del material
Angular: St1203 - DIN EN 10130, Placa: DC01-A-g - DIN EN 10130
Acabado
Con revestimiento apto para uso en interiores - electrogalvanizado
Condiciones ambientales
Interior seco (C1) Interior con condensación temporal (C2)
Dureza del material aislante
40° ±5° Shore A
Resistencia térmica
-40 - 110 °C

Documentos

pdf Manual de instrucciones MVA-ZC/-ZP, árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sardo, eslovaco, esloveno, sueco, tailandés, turco, ucraniano, vietnamita, chino, serbio [ 376.5 KB ]

Características & Aplicaciones

Características

  • Solución adecuada para fijar conductos de ventilación directamente al techo
  • Marcas a escala para ajuste preciso e instalación de alejamiento
  • Jaula móvil: compensa las tolerancias estructurales y permite el reposicionamiento, lo que ayuda a evitar taladrar en corrugados
  • Forma/tamaño del orificio adecuado para fijar a conductos usando tornillos autotaladrantes (4.2, 4.8, 6.3), remaches ciegos
  • Separación de 30 mm entre la varilla roscada y el conducto: facilita la posterior incorporación de material de aislamiento

Aplicaciones

  • Para la instalación de conductos de ventilación rectangulares a techos
Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra

Solicitar demostración en obra
Chatear

Chatear

Chatear
Pedir que me llamen

Pedir que me llamen

Pedir que me llamen