¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
Nuron

Cortadora a batería de cables guía y ACSR NCT 45 S-22

Cortacables a batería NCT 45 S-22 maletí número de producto: 2252504

Cortadora de cables hidráulica y de guillotina a batería con gran capacidad de corte para cables ACSR y cables guía (plataforma de batería Nuron)

  • Rotación de la cabeza: 350 °
  • Dimensiones (L x An x Al): 129 x 75 x 455 mm

También conocido como Cortadora, NCT45, bateria, NCT 45 or Cables.

Personalice su kit

Cuerpo de herramienta
Cuerpo de herramienta con maletín Incluído: 1x Clip NCT 45 S-22 impreso, 1x Maletín EU_30_10 vacío
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$4.532.786