Nuron
Cortadora a batería de cables guía y ACSR NCT 45 S-22



Cortadora de cables hidráulica y de guillotina a batería con gran capacidad de corte para cables ACSR y cables guía (plataforma de batería Nuron)
- Rotación de la cabeza: 350 °
- Dimensiones (L x An x Al): 129 x 75 x 455 mm
También conocido como Cortadora, NCT45, bateria, NCT 45 or Cables.
Personalice su kit


Cuerpo de herramienta con maletín Incluído: 1x Clip NCT 45 S-22 impreso, 1x Maletín EU_30_10 vacío
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$4.532.786
Datos Técnicos
Rotación de la cabeza
350 °
Dimensiones (L x An x Al)
129 x 75 x 455 mm
Documentos
pdf Manual de instrucciones NCT 45 S-22 (02), búlgaro, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, kazajo, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, ucraniano, serbio [ 3.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Minimiza el tiempo de inactividad: excelente calidad de construcción con servicios exclusivos de inspección, certificación y reparación de herramientas, de forma que sus cortadoras de cables a batería de Hilti rindan más en los lugares de trabajo más exigentes
- Gran capacidad de corte: la NCT 45 S-22 forma parte de la gama de cortadoras con empuñadura de pistola de gran tamaño que ofrecen la facilidad de uso con una mano de las herramientas en línea
- Más productividad: corte rápido y función de retracción automática para terminar el trabajo con mayor rapidez, y hojas fáciles de cambiar para reducir el tiempo de inactividad
- Manipulación muy cómoda: la empuñadura fina, la rotación del cabezal de 350° y la luz LED facilitan el control de la cortadora en espacios reducidos o al usar guantes de trabajo (clase 2 o 4)
- Plataforma de batería Nuron: cortadoras de cables a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración, la calidad de fabricación y una amplia gama de servicios que le ayudarán a incrementar la productividad en todo momento
Aplicaciones
- Corte de cables ACSR con diámetro exterior de hasta 45 mm
- Corte de cables guía EHS de hasta 13 mm y HS de hasta 15,9 mm
- Corte de cables ACSR de hasta 1590 kcmil
- Corte de cables guía EHS de hasta 1/2" y HS de hasta 5/8"
Para información sobre aprobaciones o certificados, por favor vaya al código individual.
Productos complementarios
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Nuron

Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
Nuron

Batería de Ion-Litio de 22 V compacta y de poco peso para realizar tareas ligeras con las herramientas eléctricas Nuron
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.
