Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Martillo rompedor TE 500-AVR SDS-Max

Mart. rompedor TE 500-AVR 220V #2146846

Martillo rompedor versátil SDS Max (TE-Y) para tareas de cincelado ligero en hormigón y mampostería con sistema de reducción activa de la vibración (AVR)

  • Dirección de trabajo: Muro
  • Tipo de mandril: TE-Y (SDS Max)
  • Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 6.3 kg

También conocido como Martillo rompedorRompedor muros SDS Pluscincelado or perforador.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.186.165
$1.186.165
/
1 Pieza