¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!
Nuron

Clavadora de hormigón a batería BX 4-IF-22 (edición IF)

Herr. fijación a batería BX 4-22 01 M30X #2374487

Clavadora inalámbrica a batería Nuron para fijar carriles para tabique seco y materiales ligeros a hormigón, acero y mampostería

  • Dimensiones (L x An x Al): 475 x 149 x 387 mm
  • Entrada de perno: Clavos por tira
  • Rango de longitud de la fijación: 14 - 45 mm

También conocido como Clavadora a bateríaClavadora para hormigónBX-4-IF-22Clavadora para acero or Clavadora para mampostería.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$1.900.000
$1.900.000
/
1 Pieza

DESCUBRA LA FIJACIÓN CON BATERÍA

Cambie a herramientas a batería para una fijación más limpia, silenciosa y eficiente

¿Busca una alternativa a la fijación directa con gas o a la perforación y anclaje? Las herramientas de fijación a batería sin combustión son más rápidas, silenciosas, fáciles de usar y más económicas. Y lo que es más importante, ofrecen el rendimiento que sus equipos esperan. 

Y con la nueva plataforma a batería de Nuron, obtendrá más alcance, comodidad y funciones conectadas para optimizar su mano de obra.

CAMBIA AL CLAVADO Y LA FIJACIÓN A BATERÍA

Rendimiento sin concesiones

Con hasta 1.000 fijaciones por hora, la herramienta de fijación directa BX 4 puede fijar múltiples superficies sin necesidad de taladrar, anclajes ni restricciones en la obra.

A batería, sin combustión

Se acabaron los costosos cartuchos de gas que hay que comprar, almacenar, manipular y eliminar. Además, las herramientas a batería BX son más silenciosas, tienen menos retroceso y requieren menos limpieza y mantenimiento.

Plataforma totalmente compatible

La BX 4-22 funciona con la plataforma a batería Nuron, que contiene más de 100 herramientas: Realice prácticamente todas sus aplicaciones con una única plataforma de alto rendimiento.

Trabajador fijando carriles en el suelo con BX 4

Fijación más rápida y uniforme

Potencia para trabajos de acabado interior o trabajos mecánicos y eléctricos

La BX 4 es capaz de realizar 1.000 puntos de fijación por hora y puede almacenar hasta 40 clavos (IF) o 30 clavos (ME) en el cargador, lo que le permite realizar proyectos de fijación de paneles de yeso, cables y conductos.

Los potentes accionamientos mecánicos permiten una fijación uniforme en múltiples materiales, como hormigón, acero, madera contrachapada y algunos tipos de mampostería. También puede elegir entre diferentes opciones de cargador extraíble (hasta 27 mm, hasta 39 mm, hasta 45 mm) para cubrir una gama de aplicaciones más amplia con mayor facilidad.

Fijación de placas de yeso al techo con la clavadora BX 4-22

El rendimiento de la fijación accionada por gas, sin complicaciones

Las clavadoras a batería requieren menos mantenimiento y no necesitan permisos especiales

Sin latas de gas ni cartuchos que cambiar, la BX 4 es más fácil de utilizar y mantener. Y a diferencia de algunas herramientas accionadas por combustión, nuestras fijadoras no requieren formación ni permisos especiales, por lo que puede trabajar inmediatamente.

¡Con una carga fácil, un indicador de relleno, menos atascos de clavos, diagnóstico avanzado del estado de la herramienta y solución activa de problemas con la aplicación ON! Track, la BX 4 puede ayudarle a trabajar con menos interrupciones.

Fijación más segura con clavadoras a batería

Cambie a la BX 4 para realizar trabajos más limpios, silenciosos y facilitar el trabajo por encima de la cabeza

Abandonar el gas significa menos emisiones, menos ruido, menos vibraciones y menos retroceso, todo ello en un entorno de trabajo prácticamente libre de polvo, lo que la hace ideal para trabajar en recintos cerrados o en entornos críticos como hospitales.

El diseño ligero y ergonómico de la herramienta, junto con la batería compacta de alta potencia de la plataforma Nuron, también hacen que la BX 4 sea muy adecuada para trabajos por encima de la cabeza, ayudando a aliviar parte de la tensión en brazos, cuello y hombros.

 

Fijación versátil con clavos de hasta 45 mm

Realice más aplicaciones sin necesidad de taladrar ni anclar

Nuestros clavos recubiertos de zinc galvanizado se han desarrollado junto con nuestras herramientas BX para ayudarle a aumentar su productividad. Ofrecen soluciones cotidianas para fijar carriles de tabiquería seca y elementos como sujetacables, sujetacables para conductos y clips para techos en hormigón, mampostería, bloques rellenos y acero.

Ofrecemos clavos de hasta 45 mm de longitud para que pueda llevar a cabo una gama más amplia de trabajos sin necesidad de taladrar y anclar previamente.

A worker fastening cables with the BX 4-22

Ideal en materiales base duros y blandos gracias a su regulador de potencia

Mejore el porcentaje de éxito de sus fijaciones en materiales base más blandos reduciendo la potencia de la herramienta

De una obra a otra, las características del material base sobre el que se fijan los carriles, cables o conductos varían. Con la incorporación de un regulador de potencia en la BX 4-22 podrá adaptar de forma sencilla y rápida la potencia de la herramienta y la fijación de los clavos al material base que encuentres. Especialmente en materiales base más blandos como mampostería, ladrillos y piedra caliza, se requiere una potencia menor para asegurar el éxito de la fijación del clavo. Por lo tanto, la BX 4-22 es la herramienta adecuada para su uso en la más amplia gama de materiales de base.

Preguntas frecuentes al comprar clavadoras de hormigón a batería




Combine la fijación a batería con los accesorios que necesite.

No pasa nada, lo entendemos. Nuestra gama de herramientas accionadas por pólvora tiene toda la potencia que necesitas para la fijación directa en hormigón muy resistente, sea cual sea la tarea.

La fijación directa implica una gran cantidad de trabajo por encima de la cabeza, físicamente intenso y fatigoso. El exoesqueleto portátil EXO-S le ayuda a reducir la tensión para que pueda ser más productivo.