¿Nuevo en Hilti? Regístresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20¡Regístrese ahora!

Amoladora angular AG 115-S

Amoladora angular AG 115-8S #2095930

Amoladora angular de diseño esbelto de 850 W (230 V), 700 W (100-110 V) con interruptor lateral para discos de hasta 115 mm

  • Diámetro de disco: 115 mm
  • Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2 kg
  • Profundidad de corte máx.: 24 mm

También conocido como corteamoladoracable or radial.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$57.324
$57.324
/
1 Pieza