Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Amoladora angular AG 180-P

Amoladora angular AG 180-20P #2095932

Amoladora angular de 2000 W con interruptor de conexión/desconexión estándar para aplicaciones en metal con discos de hasta 180 mm

  • Diámetro de disco: 180 mm
  • Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 5.2 kg
  • Profundidad de corte máx.: 42 mm

También conocido como Amoladora angular de 2000 W aplicaciones en metal con discos de hasta 180 mmAmoladora angular or AG 180-P.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$304.760
$304.760
/
1 Pieza