Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Amoladora angular AG 125-13S

Amoladora angular AG 125-13S 230V #2121123

Amoladora angular de 1300 W con escobillas de carbón de alta duración para tareas de corte y amolado con discos de hasta 125 mm

  • Diámetro de disco: 125 mm
  • Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.5 kg
  • Profundidad de corte máx.: 34 mm

También conocido como Amoladora angular 1300W con escobilla para el corte y amolado con discos de hasta 125 mmAmoladora angular or AG 125-13S.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$202.000
$202.000
/
1 Pieza