Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Amoladora angular AG 230-24D

Amoladora angular AG 230-24D 230V caja #2148677

Amoladora angular de 2400 W con interruptor de seguridad "dead man", empuñadura giratoria y cepillo de carbón de larga duración, para discos de hasta 230 mm

  • Diámetro de disco: 230 mm
  • Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 6.5 kg
  • Profundidad de corte máx.: 68 mm

También conocido como Amoladora angular de 2400 W con interruptor de emergencia para discos de hasta 230 mmAmoladora angular or AG 230-24D.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$747.270
$747.270
/
1 Pieza