Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Amoladora de hormigón para el amolado y acabado de superficies de muros

  • Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.54 kg
  • Material base: Concreto, Cemento
  • RPM sin carga: Velocidad 1: 3000 rpm; Velocidad 2: 4100 rpm; Velocidad 3: 5200 rpm; Velocidad 4: 6400 rpm; Velocidad 5: 7400 rpm; Velocidad 6: 8700 rpm

También conocido como radialdgh 130cable130 mm or hormigon.

OFERTA LIMITADA

Ahorre un 20% en insertos con el código de descuento SISTEMA20

Válido hasta: 30.09.2026

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
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
Desde $765.850