Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora

Amoladora de Hormigón DGH 150

Desbastadora de diamante DGH 150 230V #2294768

Amoladora de hormigón para tareas pesadas de amolado, alisado de hormigón y eliminación de pinturas y revestimientos

  • Diámetro del disco de desbaste: 150 mm
  • Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 5.6 kg
  • Material base: Concreto, Revestimientos, Adhesivo, Epóxico, Cemento

También conocido como AmoladoraDGH150DGH 150Hormigón or Diamante.

OFERTA LIMITADA

Ahorre un 20% en insertos con el código de descuento SISTEMA20

Válido hasta: 30.09.2026

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$2.435.857
$2.435.857
/
1 Pieza