Hilti AppCompre, gestione pedidos y siga sus reparaciones desde cualquier lugarDescargar ahora
nuevo

Amoladora angular AG 125-20SE

Amoladora angular AG 125-20SE 230V caja #2369713

Amoladora angular de 2000 W sin cerdas con velocidad variable e interruptor deslizante para corte y amolado en metal, hormigón y mampostería con discos de hasta 125 mm

  • Diámetro de disco: 125 mm
  • Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.4 kg
  • Profundidad de corte máx.: 34 mm

También conocido como AmoladoraAG125-20SERadialCable or 125mm.

Seleccione una opción

Contenido del paquete
  • 1 un
Opciones de producto
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.

Inicie sesión o regístrese aquí para disfrutar de todos los beneficios.

Precio neto
$511.195
$511.195
/
1 Pieza