Nuron
Esmeril angular a batería AG 4S-22 (4.5”)
Amoladora angular a batería AG 4S-22-4.5 número de producto: 2400998
Esmeril angular a batería compacta con velocidad ajustable e interruptor deslizante, para corte y amolado con discos de hasta 4.5" (plataforma de batería Nuron)
- Voltaje nominal: 21.6 V
- Diámetro de disco: 115 mm
- Profundidad de corte máx.: 29 mm
También conocido como Esmeril angular inalámbrico, Esmeril 115 mm profesional, Esmeril para corte de metal or Esmeril para desbaste de acero.
Seleccione una opción
Contenido del paquete
- 1 un
Cantidad
Paquetes
Total Unidades
1
Precio neto
$313.500
$313.500
/
1 Pieza








