Saltar al contenido principal
¿Nuevo en Hilti? Registresey obtenga un 20% de descuento usando el código: NUEVO20 ¡Regístrese ahora!
Nuron

Amoladora angular a batería AG 4D-22 (4.5")

Amoladora angular a batería AG 4D-22-4.5 número de producto: 2401020

Amoladora angular a batería compacta con interruptor de seguridad “dead man”, para corte y amolado con discos de hasta 4.5" (plataforma de batería Nuron)

  • Voltaje nominal: 21.6 V
  • Diámetro de disco: 115 mm
  • Profundidad de corte máx.: 29 mm

También conocido como Esmeril angular inalámbrico, Amoladora a batería, Galletera angular sin cable, Cortadora de disco inalámbrica or Desbastadora angular Nuron.
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
$313.500
$313.500
/
1 Pieza