Nuron
Atornilladora de impacto a batería SID 4-22
Atorn. impacto a batería SID 4-22 maletí número de producto: 2324271 #2324271




Atornilladora de impacto sin escobillas compacta optimizada para fijaciones no estructurales fiables y eficientes en madera y metal (plataforma de baterías Nuron)
- Característica: Luz LED alrededor del mandril
- Tipo de mandril: 1/4" hexagonal, sistema de clic
- RPM sin carga: Velocidad 1: 3000 rpm
Personalice su kit


Cuerpo de herramienta con maletín
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$559.664
Datos Técnicos
Característica
Luz LED alrededor del mandril
Tipo de mandril
1/4" hexagonal, sistema de clic
RPM sin carga
Velocidad 1: 3000 rpm
Par máximo
186 Nm (1) 1
Frecuencia de impacto plena
4400 impactos/minuto
Número de marchas
1
Dimensiones (L x An x Al)
134 x 68 x 204 mm
Peso del cuerpo de la herramienta
0.852 kg
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
95 dB (A) 2
Valor vibr. triax. para fijación por impacto pernos cap. máx. (ah)
10.7 m/s²
Voltaje nominal
21.6 V
- La herramienta no debe usarse para aplicaciones en las que se requiere un par de giro específico o máximo. De lo contrario existe riesgo de pasar de rosca o dañar el tornillo o la pieza de trabajo.
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Documentos
pdf Certificado QR-SEC SID 4-22 QR-0000000547544 [ 680.4 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Alternativa económica a la herramienta SID 6-22 – SID 4-22 recomendada por Hilti si no necesita fijar cientos de tornillos al día
- Tamaño muy pequeño: con tan solo 134 mm de delante a atrás, es la atornilladora de impacto perfecta cuando se necesita trabajar en espacios reducidos
- Luces LED alrededor del mandril: cuatro luces integradas que proporcionan visibilidad clara y sin deslumbramiento de la zona de trabajo
- Empuñadura ergonómica: textura y contorno para un control más cómodo, incluso cuando se trabaja en posiciones difíciles
- Larga duración: el mandril hexagonales acoplable de 1/4", los engranajes rediseñados, la refrigeración del motor y la electrónica estanca convierten a esta atornilladora de impacto en la herramienta más duradera que hayamos fabricado hasta la fecha
Aplicaciones
- Trabajos de fijación más pequeños en los que el tiempo de fijación no es problema, como, por ejemplo, trabajos de encofrados, instalación de elementos prefabricados y acristalados
- Tornillos autotaladrantes: optimizados para taladrar metal y, a continuación, llevar la rosca hasta el final
- Tornillos para madera: atornilladora de impacto a batería rápida para fijar madera a madera
- Tornillos para mampostería: tres velocidades, lo que permite reducir el par de apriete en tornillos para mampostería como los HRD
- Taladro en madera con brocas de pala como WDB-S (diámetro máx. 25 mm)
Productos complementarios
Adaptador para puntas de alto desempeño con zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Nuron

Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
Punta de atornilladora de alto desempeño con revestimiento de diamante y zona de impacto para el uso con atornilladoras de impacto
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años