Nuron
Lámpara de trabajo LED SL 2-22
Luz de trabajo Inalámbrica SL 2-22 caja número de producto: 2243001 #2243001



Linterna de trabajo LED con una batería que dura todo el día, cabezal giratorio y gancho de gran tamaño para la iluminación de trabajos de una persona (plataforma de batería Nuron)
- Brillo: 500 lm
- Lux: 350 lx @ 1 m
También conocido como linterna trabajo, luces trabajo, NURON, SL2 or SL 2.
Personalice su kit


Cuerpo de herramienta en caja de cartón
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$243.930
Datos Técnicos
Brillo
500 lm
Lux
350 lx @ 1 m
Documentos
pdf Manual de instrucciones SL 2-22 (02), checo, danés, alemán, inglés, español, estonio, finés, francés, croata, húngaro, italiano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, eslovaco, esloveno, sueco [ 4.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Una sola carga por día de trabajo: luz para todo el día con un brillo del 100 % gracias a las baterías Nuron de alta capacidad y gran potencia de salida
- Gran visibilidad: LED especialmente diseñados para proporcionar un color de luz natural con tres modos de brillo en la zona de trabajo (iluminación de hasta 500 lúmenes y 350 Lux a 1 metro de distancia)
- Varias opciones de fijación: gancho para cinturón retráctil, soporte magnético (opcional), base estable y cabezal basculante, lo que permite colocar la linterna en muy diversos equipos de construcción
- Alerta de batería baja: la linterna proporciona una luz constante, pero avisa de que queda poca batería con el tiempo suficiente para poder usar el cargador
- Plataforma de batería Nuron: linternas LED a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento
Aplicaciones
- Iluminación de zonas de trabajo personal: puede colgarse o acoplarse a muchos objetos comunes como tuberías, escaleras, andamios y vigas
- Inspección de acabados de superficies (como pintura o tabique seco)
- Se puede usar en espacios reducidos (la carcasa no se calienta y los LED no emiten un calor extremo)
Productos complementarios
Nuron

Batería de Ion-Litio de 22 V compacta y de poco peso para realizar tareas ligeras con las herramientas eléctricas Nuron
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Nuron

Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
Nuron

Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.