Nuron
Soplador compacto para el lugar de trabajo NBL 4-22
Cordless blower NBL 4-22 caja número de producto: 2352716 #2352716




Soplador compacto a batería para tareas de limpieza de virutas y preparación de superficies de trabajo (plataforma de baterías Nuron)
- Volumen de aire: 186 m³/h
- Velocidad máxima del aire: 80.5 m/s
- Velocidad mínima del aire: 50.5 m/s
Personalice su kit


Cuerpo de herramienta en caja de cartón
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$132.146
Datos Técnicos
Volumen de aire
186 m³/h
Velocidad máxima del aire
80.5 m/s
Velocidad mínima del aire
50.5 m/s
Peso
1.15 kg
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
88 dB (A) 1
Sistema de batería
Nuron
Altura
190 mm
Longitud
363 mm
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Documentos
pdf Manual de instrucciones NBL 4-22 (01), árabe, búlgaro, cn, checo, danés, alemán, griego, inglés, español, estonio, finés, francés, hebreo, croata, húngaro, italiano, japonés, kazajo, coreano, lituano, letón, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, sueco, turco, ucraniano, chino, serbio [ 5.4 MB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Soplador compacto y cómodo para el uso en exteriores: con un peso de tan solo 1,1 kg y un rendimiento de soplado excelente, el sistema NBL 4-22 es una solución que ahorra tiempo y mano de obra en las tareas de limpieza de zonas de trabajo
- Duración inigualable de la batería: el motor sin escobillas eficiente y las revolucionarias baterías Nuron le ayudan a realizar el trabajo sin necesidad de realizar desplazamientos al cargador
- Eliminación controlada de escombros: gatillo de velocidad variable, tres modos de potencia y opción de dos longitudes de boquilla (incluida) que ayudan a mantener prácticamente bajo control cualquier tipo de escombro
- Adaptador de inflado/desinflado incluido: el soplador compacto puede utilizarse para agilizar el inflado y el desinflado con un esfuerzo reducido
- Plataforma de batería Nuron: herramientas a batería de rendimiento constante gracias a las baterías de larga duración y una amplia gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad en todo momento.
Aplicaciones
- Limpieza diaria en el lugar de trabajo: eliminación de escombros ligeros/polvo de camiones, vías de acceso y áreas de trabajo
- Preparación de superficies de trabajo: limpieza de equipos y cajas eléctricas, eliminación de polvo de las superficies de trabajo y tareas de mantenimiento preventivo
- Limpieza tras finalizar los trabajos: este minisoplador es la opción perfecta para la limpieza de virutas de madera tras el taladro de postes de servicios públicos, la instalación de ventanas o el reequipamiento posterior de vehículos
- Inflado/desinflado (adaptador incluido)
- Longitud total de la herramienta: 440 mm con boquilla corta, 660 mm con boquilla larga
Productos complementarios
Nuron

Versátil batería de Ion-Litio de 22 V con el perfecto equilibrio de peso, potencia y tiempo de funcionamiento para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Nuron

Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
Nuron

Batería de Ion-Litio de 22 V de larga duración con un tiempo de funcionamiento prolongado y gran potencia de salida para uso con las herramientas eléctricas Nuron
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años