Nuron
Martillo perforador a batería TE 30-22
Martillo combinado a batería TE 30-22 ma número de producto: 2253115 #2253115







Potente martillo perforador a batería SDS Plus (TE-C) con sistema de reducción activa de la vibración (AVR) y control activo del par (ATC) para tareas de taladro y cincelado en hormigón (plataforma de batería Nuron)
- Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 3.9 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 10 - 28 mm
- Energía de impacto: 3.8 J
También conocido como cinceladora, bateria, martillo percutor, TE30 or TE 30.
Personalice su kit


Cuerpo de herramienta con maletín Incluído: 1x Tope de profundidad, 1x Maletín TE 30-22 cpl, 1x Hilti Grease
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$1.465.640
Datos Técnicos
Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
3.9 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
10 - 28 mm
Energía de impacto
3.8 J
Rango de diámetro de taladro con percusión
5 - 28 mm
RPM de taladrado con percusión
777 rpm
Frecuencia de impacto plena
4500 impactos/minuto
Funcionalidad
Control activo del torque (ATC), Reducción activa de la vibración (AVR), Cincelado, Descubrimiento de capas, Tope de profundidad, Mandril extraíble, Modo inverso, Embrague de torque
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah, HD)
11.1 m/s² 1
Vibración triaxial para cincelado en concreto
8.5 m/s² 2
Emisión de nivel de potencia sonora con ponderación A
102 dB (A) 3
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
94 dB (A) 4
Sistema de aspiración de polvo disponible
TE DRS-D, TE DRS-C
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Características & Aplicaciones
Características
- Nuestro martillo perforador rotativo a batería SDS Plus más potente hasta la fecha, con un peso de solo 5,1 kg (incluida la batería B 22-170)
- Velocidad de perforación excepcional: perforación de corrugado hasta un 200 % más rápido que los martillos anteriores
- Más tiempo de ejecución por carga: más del doble de tiempo de taladro que los martillos perforadores SDS Plus similares gracias al motor sin escobillas y las revolucionarias baterías Nuron
- Versatilidad: con mayor rango de perforación óptima y muchas puntas de cincel y brocas corona disponibles, el TE 30-22 es una herramienta extremadamente versátil que ofrece muchas opciones en cualquier lugar de trabajo
- Numerosas características de seguridad: incluye el sistema de control activo del par (ATC) para aumentar la protección contra el giro sin control si se atasca la punta
Aplicaciones
- Para taladro de anclajes en hormigón y mampostería (rango de diámetros recomendado de 10 a 28 mm)
- Taladros para fijación de corrugados
- Taladro prácticamente sin polvo (se necesita conector de aspiradora TE DRS-C o TE DRS-D)
- Cincelado ligero, como raspado de baldosas, limpieza de canales y corrección de superficies
- Taladro ocasional en madera y acero (se necesita el mandril de cierre rápido opcional)
Productos complementarios
Nuron

Pack de baterías de iones de litio de 22 V de alta capacidad diseñado para mejorar el rendimiento y el tiempo de funcionamiento de las herramientas eléctricas Nuron de carga media a pesada
Nuron

Batería de iones de litio de 22 V de la más alta capacidad diseñada para maximizar el tiempo de funcionamiento de las herramientas Nuron de carga pesada
Cincel puntero SDS Plus (TE-C) de alto desempeño (poligonal) para tareas de picado de concreto y mampostería
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años
Fleet Management
- Tasa mensual de uso que cubre todos los costos de herramientas, servicio y reparación, lo que ayuda a garantizar un control completo de los costos y una administración eficiente.
- Herramientas de alto desempeño y tecnología de vanguardia que ayudan a incrementar la productividad en el lugar de las obras.
- Las herramientas de préstamo reducen el tiempo de inactividad durante la reparación.
- Las herramientas de uso temporal para situaciones de elevada carga de trabajo y aplicaciones especiales ayudan a reducir las inversiones.
- La cobertura de robo ayuda a reducir el riesgo financiero y los gastos inesperados.

