Nuron
Martillo perforador a batería TE 5-22
Martillo perfor. a batería TE 5-22 malet número de producto: 2327361 #2327361




Potente martillo perforador rotativo SDS Plus con cuerpo largo y empuñadura de pala ideal para perforar hacia abajo (plataforma de batería Nuron)
- Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería: 2.7 kg
- Rango de taladro con percusión óptimo: 4 - 16 mm
- Energía de impacto: 2.4 J
Personalice su kit


Cuerpo de herramienta con maletín Incluído: 1x Hilti Grease, 1x Maletín TE 5-22+DRS cpl
¿Cuántos kits le gustaría pedir?
Acceda a su cuenta y descubra sus precios especiales.
Precio neto
$622.646
Datos Técnicos
Peso según Procedimiento EPTA 01/2003 sin batería
2.7 kg
Rango de taladro con percusión óptimo
4 - 16 mm
Energía de impacto
2.4 J
Rango de diámetro de taladro con percusión
4 - 28 mm
RPM de taladrado con percusión
1070 rpm
Frecuencia de impacto plena
5220 impactos/minuto
Funcionalidad
Control activo del torque (ATC), Cincelado, Descubrimiento de capas, Tope de profundidad, Mandril extraíble, Modo inverso, Embrague de torque, Luz de trabajo LED
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en concreto (ah, HD)
14.2 m/s² 1
Vibración triaxial para cincelado en concreto
10.3 m/s² 2
Emisión de nivel de presión sonora emitida con ponderación A
98 dB (A) 3
Sistema de aspiración de polvo disponible
TE DRS-D, TE DRS-C, TE DRS-5
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
- Según el estándar aplicable del producto (vea el manual de instrucciones para conocer más detalles)
Documentos
pdf Certificado QR-SEC TE 5-22 [ 680.3 KB ]
Características & Aplicaciones
Características
- Taladro SDS Plus de última generación de Hilti para encofrados y placas base: el cuerpo largo de la herramienta hace que el TE 5-22 sea nuestro martillo perforador más cómodo para perforar hacia abajo
- Desempeño superior: la mejor relación desempeño-peso de Hilti en esta categoría de herramientas, con potencia suficiente para trabajos de taladrado en hormigón duro de hasta 16 mm de diámetro
- Versatilidad única: el modo de astillado y los mandriles intercambiables (se venden por separado) significan que puede usar este martillo perforador con cinceles SDS, brocas corona, mandriles en ángulo recto e incluso brocas para madera/acero
- Prácticas características de seguridad: equipado con control activo del par para ayudar a proteger contra rotaciones inesperadas y compatible con varias soluciones de aspiración del polvo (se venden por separado)
- Plataforma de batería Nuron: martillos perforadores rotativos a batería SDS Plus sin complicaciones gracias a baterías de mayor duración, brocas de alto desempeño y una gama de servicios que le ayudarán a mantener la productividad, tanto en el presente como en el futuro
Aplicaciones
- Taladrado y taladrado con percusión en hormigón y mampostería, especialmente en posiciones de trabajo orientadas hacia abajo
- Taladrado y cincelado prácticamente libres de polvo (se requiere el sistema de aspiración de polvo TE DRS-5 integrado con cabezal de astillado o el conector para aspiradora TE DRS-C)
- Cincelado de carga ligera, como raspado de azulejos, limpieza de canales o corrección de superficies
- Trabajos de perforación ocasionales en madera y acero (con mandril de cierre rápido opcional)
- Ajuste de anclajes y anclajes insertables de rosca interna (con útiles de colocación opcionales)
Productos complementarios
Cincel plano ancho SDS Plus (TE-C) de alto desempeño (poligonal) para tareas de picado de concreto y mampostería
Cincel plano delgado SDS Plus (TE-C) de alto desempeño (poligonal) para tareas de picado controlado de concreto y mampostería
Broca de alto desempeño Ultimate SDS Plus (TE-C) con 4 filos de carburo para la perforación de orificios de anclajes en Hormigón con corrugados
Broca para taladro con percusión SDS Plus (TE-C) de alto desempeño para perforaciones de anclajes en concreto reforzado (sistema Imperial)
Servicios
Garantía y soporte técnico
- Servicio gratuito durante hasta 2 años, con cobertura de desgaste, retirada y entrega de la herramienta
- Garantía de defectos de piezas y fabricación del producto durante 20 años


